2017.11.18 2:57:06
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
4NC5327-0CE20
Product
相似图像
穿心式互感器,Klasse 1 600A/1A,5VA
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 4NC5327-0CE20
产品说明 穿心式互感器,Klasse 1 600A/1A,5VA
产品家族 测量用4NC电流互感器
产品生命周期 (PLM) PM400:开始逐步淘汰/不限制备件供应
PLM 有效日期 产品停产时间:2017.06.23
价格数据
价格组 / 总部价格组 RY / 1CL
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.43 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 98.00 x 114.00 x 61.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209071759
UPC 未提供
商品代码 85043121
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5891
原产国 巴西
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-21-09-02
eClass 6 27-21-09-02
eClass 7.1 27-21-09-02
eClass 8 27-21-09-02
eClass 9 27-21-09-02
eClass 9.1 27-21-09-02
ETIM 4 EC002048
ETIM 5 EC002048
ETIM 6 EC002048
UNSPSC 14 39-12-10-26
|