2018.01.23 17:57:07
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
4RB3100-3EA50
Product
相似图像
功率电容器 MKV MKV 400V 10,0kVAr
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 4RB3100-3EA50
产品说明 功率电容器 MKV MKV 400V 10,0kVAr
产品家族 Power Capacitors
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 1DD
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 98 天
净重 (Kg) 3.1 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 280.00 x 556.00 x 160.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 2
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85321000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
产品组 5870
原产国 印度
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-26-02-01
eClass 6 27-26-02-90
eClass 7.1 27-26-02-90
eClass 8 27-26-02-90
eClass 9 27-26-02-90
eClass 9.1 27-26-02-90
ETIM 4 EC001516
ETIM 5 EC001516
|