2017.08.22 22:45:02
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
5SD450
Product
相似图像
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V 用于 半导体保护 快速熔断,尺寸 DIII,E33,35A
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SD450
产品说明 SILIZED-Sicherungseinsatz 500V 用于 半导体保护 快速熔断,尺寸 DIII,E33,35A
产品家族 SILIZED,NEOZED 与 DIAZED 型
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RK / 1DM
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 LHP-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.051 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 29.00 x 140.00 x 51.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 5
其他产品信息
EAN 4001869021454
UPC 754554214740
商品代码 85361050
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5540
原产国 斯洛文尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.06.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-14-20-04
eClass 6 27-14-20-04
eClass 7.1 27-14-20-04
eClass 8 27-14-20-04
eClass 9 27-14-20-04
eClass 9.1 27-14-20-04
ETIM 4 EC000099
ETIM 5 EC000099
ETIM 6 EC000099
IDEA 4 4947
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-18
|