2018.01.21 1:15:37
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
5SD7462-4CC
Product
相似图像
SPD T2, UC 350 V A.C., 1+1 20K
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SD7462-4CC
产品说明 SPD T2, UC 350 V A.C., 1+1 20K
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RG / 1BK
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 24 天
净重 (Kg) 0.235 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 111.00 x 46.00 x 83.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869461588
UPC 未提供
商品代码 8536300000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
产品组 5524
原产国 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.10.01
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-13-08-01
eClass 6 27-13-08-05
eClass 7.1 27-13-08-05
eClass 8 27-13-08-05
eClass 9 27-13-08-05
eClass 9.1 27-13-08-05
ETIM 5 EC000941
ETIM 6 EC000941
|