2017.08.22 5:30:33
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
5SD7498-2
Product
插件 型式 2 UAG>1100CV DC,Imax 30kA Klasse II,要求等级 C Baubreite 18mm 仅 用于 5SD748-3 和 5SD7483-4
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SD7498-2
产品说明 插件 型式 2 UAG>1100CV DC,Imax 30kA Klasse II,要求等级 C Baubreite 18mm 仅 用于 5SD748-3 和 5SD7483-4
产品家族 Accessories
产品生命周期 (PLM) PM400:开始逐步淘汰/不限制备件供应
PLM 有效日期 产品停产时间:2012.07.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 1BK
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.051 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 99999.00 x 99999.00 x 99999.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869418124
UPC 未提供
商品代码 85363090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5524
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.12.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-13-08-01
eClass 6 27-13-92-01
eClass 7.1 27-13-92-01
eClass 8 27-13-92-01
eClass 9 27-13-92-01
eClass 9.1 27-13-92-01
ETIM 4 EC002496
ETIM 5 EC002496
ETIM 6 EC002496
|