2017.08.21 4:45:06
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
5SD7550-4KB
Product
相似图像
过电压保护装置 用于 einen 4-adrigen 浮动接地 运行 信号电路,UC=12.8V DC/9V AC, 测试等级 C1,C2,C3,D1, 桥 中 den 连接 3-4(GND)和 9-10
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SD7550-4KB
产品说明 过电压保护装置 用于 einen 4-adrigen 浮动接地 运行 信号电路,UC=12.8V DC/9V AC, 测试等级 C1,C2,C3,D1, 桥 中 den 连接 3-4(GND)和 9-10
产品家族 浪涌保护器,用于测量和控制技术
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 1BK
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 L-B-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.102 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 78.00 x 103.00 x 26.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869476933
UPC 未提供
商品代码 85363090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5524
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.12.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-13-08-11
eClass 7.1 27-13-08-11
eClass 8 27-13-08-11
eClass 9 27-13-08-11
eClass 9.1 27-13-08-11
ETIM 4 EC001625
ETIM 5 EC001625
ETIM 6 EC001625
|