2018.02.25 23:38:24
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
5SF101
Product
相似图像
DIAZED-Sockel NDZ 25A AC / DC 500V 顶部触点/顶部触点 用于 螺钉安装
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SF101
产品说明 DIAZED-Sockel NDZ 25A AC / DC 500V 顶部触点/顶部触点 用于 螺钉安装
产品家族 DIAZED 熔断器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 PE / 1BM
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.062 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 53.00 x 148.00 x 57.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 5
其他产品信息
EAN 4001869022123
UPC 754554215204
商品代码 85369095
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5535
原产国 斯洛文尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.06.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-14-21-03
eClass 6 27-14-21-03
eClass 7.1 27-14-21-03
eClass 8 27-14-21-03
eClass 9 27-14-21-03
eClass 9.1 27-14-21-03
ETIM 4 EC000094
ETIM 5 EC000094
ETIM 6 EC000094
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-26
|