2018.07.22 13:03:15
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
5SG5550
Product
相似图像
NEOZED,熔断器底座,D01, 3 极,16 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V,无盖板
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SG5550
产品说明 NEOZED,熔断器底座,D01, 3 极,16 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V,无盖板
产品家族 NEOZED 熔断器底座和附件
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2012.07.15
价格数据
价格组 / 总部价格组 PE / 1BM
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 0.189 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 99.00 x 83.00 x 81.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 2
其他产品信息
EAN 4001869303093
UPC 未提供
商品代码 85369095
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5535
原产国 斯洛文尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.06.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-14-21-03
eClass 6 27-14-21-20
eClass 7.1 27-14-21-20
eClass 8 27-14-21-20
eClass 9 27-14-21-20
eClass 9.1 27-14-21-20
ETIM 4 EC001644
ETIM 5 EC001644
ETIM 6 EC001644
UNSPSC 14 39-12-16-26
|