2018.07.20 16:39:26
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
5SG6202
Product
NEOZED,熔断器底座,D02, 3 极,63 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V,适用于 母线系统 8US 60mm
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SG6202
产品说明 NEOZED,熔断器底座,D02, 3 极,63 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V,适用于 母线系统 8US 60mm
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 PE / 1CU
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.111 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 108.00 x 185.00 x 65.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 4
其他产品信息
EAN 4001869176925
UPC 未提供
商品代码 85369095
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5541
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-14-21-03
eClass 6 27-14-21-20
eClass 7.1 27-14-21-20
eClass 8 27-14-21-20
eClass 9 27-14-21-20
eClass 9.1 27-14-21-20
ETIM 4 EC001644
ETIM 5 EC001644
ETIM 6 EC001644
UNSPSC 14 39-12-16-26
|