2017.11.22 1:52:27
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
5SJ4340-7HG41
Product
小型断路器 240V 14kA,3极,C,40A,T=70mm nach UL 489
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SJ4340-7HG41
产品说明 小型断路器 240V 14kA,3极,C,40A,T=70mm nach UL 489
产品家族 Basic Devices
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RG / 1AE
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 L-O-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.492 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 58.00 x 114.00 x 84.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869321684
UPC 662643168358
商品代码 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5507
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.10.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-14-19-01
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 4 EC000042
ETIM 5 EC000042
ETIM 6 EC000042
IDEA 4 4897
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-03
|