2017.08.20 13:17:05
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
5SJ4525-7CC03
Product
相似图像
5SJ4计量表专用小型断路器 230V, 4.5KA, 1+N 极, C型, 25A
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SJ4525-7CC03
产品说明 5SJ4计量表专用小型断路器 230V, 4.5KA, 1+N 极, C型, 25A
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RG / 1AE
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.3 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 94.00 x 220.00 x 82.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869420677
UPC 未提供
商品代码 8536200000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
产品组 5508
原产国 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2011.04.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-14-19-01
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 5 EC000042
ETIM 6 EC000042
|