2023.09.21 19:03:48
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1206-2BS00-7AC2
Product
SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP 基于 6GK5206-2BS00-2AC2 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 可管理层面 2 IE 交换机 6x 10/100 MBit/s RJ45 端口 2x 100/1000 MBit/s SFP 1x 控制台端口;诊断 LED 冗余电源 温度范围 -40°C 至 +70°C 安装:凹顶/S7 导轨 壁式,冗余功能 办公功能(RSTP,VLAN, ...);PROFINET IO 设备; 以太网/IP 一致性;C-PLUG 插槽;C-PLUG 插槽
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1206-2BS00-7AC2
产品说明 SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP 基于 6GK5206-2BS00-2AC2 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 可管理层面 2 IE 交换机 6x 10/100 MBit/s RJ45 端口 2x 100/1000 MBit/s SFP 1x 控制台端口;诊断 LED 冗余电源 温度范围 -40°C 至 +70°C 安装:凹顶/S7 导轨 壁式,冗余功能 办公功能(RSTP,VLAN, ...);PROFINET IO 设备; 以太网/IP 一致性;C-PLUG 插槽;C-PLUG 插槽
产品家族 SIPLUS SCALANCE XC-200 网管型
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CP / 471
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A991X
工厂生产时间 80 天
净重 (Kg) 0.540 Kg
包装尺寸 19.30 x 25.20 x 14.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618111502
UPC 195125085206
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4575
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
;