SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSC-U-400V 15kW 基于 6SL3210-1PE23-3UL0 带防腐蚀涂层, -20 - +50°C, 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:11kW 当 200% 3S,150% 57S,100% 240S 轻过载功率:15kW 当 150% 3S,110% 57S,100% 240S 355x 140x 165(高x宽x深), 结构型式 FSC,防护等级 IP20 无中央控制单元和操作单元 启用自 CU 硬件版 V4.7 HF8
商品编号(市售编号) |
6AG1210-1PE23-2UL0 |
产品说明 |
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSC-U-400V 15kW 基于 6SL3210-1PE23-3UL0 带防腐蚀涂层, -20 - +50°C, 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:11kW 当 200% 3S,150% 57S,100% 240S 轻过载功率:15kW 当 150% 3S,110% 57S,100% 240S 355x 140x 165(高x宽x深), 结构型式 FSC,防护等级 IP20 无中央控制单元和操作单元 启用自 CU 硬件版 V4.7 HF8
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CP / 471 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
80 天 |
净重 (Kg) |
5.644 Kg |
包装尺寸 |
355.00 x 165.00 x 196.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618052522 |
UPC |
804766223426 |
商品代码 |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4576 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|