2023.09.22 5:42:46
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1210-1PE26-2UL0
Product
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSD-U-400V 30kW 基于 6SL3210-1PE26-0UL0 带防腐蚀涂层, -20 - +50°C, 未过滤 带集成式制动斩波器 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz 重过载功率:22kW 当 200% 3S,150% 57S,100% 240S 轻过载功率:30kW 当 150% 3S,110% 57S,100% 240S 472x 200x 237(高x宽x深), 结构型式 FSF,防护等级 IP20 无中央控制单元和操作单元 启用自 CU 硬件版 V4.7 HF8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1210-1PE26-2UL0
产品说明 SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSD-U-400V 30kW 基于 6SL3210-1PE26-0UL0 带防腐蚀涂层, -20 - +50°C, 未过滤 带集成式制动斩波器 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz 重过载功率:22kW 当 200% 3S,150% 57S,100% 240S 轻过载功率:30kW 当 150% 3S,110% 57S,100% 240S 472x 200x 237(高x宽x深), 结构型式 FSF,防护等级 IP20 无中央控制单元和操作单元 启用自 CU 硬件版 V4.7 HF8
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CP / 471
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 80 天
净重 (Kg) 18.300 Kg
包装尺寸 356.00 x 495.00 x 300.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618083656
UPC 未提供
商品代码 85044086
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4576
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.11.24
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
;