2023.09.25 20:40:23
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1343-1GX31-4XE0
Product
相似图像
SIPLUS NET CP 343-1 高级版 基于 6GK7343-1GX31-0XE0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 用于连接 SIMATIC S7-300 CPU 连接至工业以太网; PROFINET IO 控制器和/或 IO 设备;RT 和 RT 和 IRT IRT,MRP,PROFINET CBA;TCP/IP ISO,不间断电源,S7-KOM,S5-KOMP.KOM., (发射/接收)带提取/写入 带有和没有 RFC 1006,MULTICAST 高级诊断,SNMP,DHCP, FTP 客户端/服务器,电子邮件, 千兆级 SS1X RJ45(10/100/1000) PROFINET-SS 2x RJ45(10/100MBit) PROFINET CBA;安全
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1343-1GX31-4XE0
产品说明 SIPLUS NET CP 343-1 高级版 基于 6GK7343-1GX31-0XE0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 用于连接 SIMATIC S7-300 CPU 连接至工业以太网; PROFINET IO 控制器和/或 IO 设备;RT 和 RT 和 IRT IRT,MRP,PROFINET CBA;TCP/IP ISO,不间断电源,S7-KOM,S5-KOMP.KOM., (发射/接收)带提取/写入 带有和没有 RFC 1006,MULTICAST 高级诊断,SNMP,DHCP, FTP 客户端/服务器,电子邮件, 千兆级 SS1X RJ45(10/100/1000) PROFINET-SS 2x RJ45(10/100MBit) PROFINET CBA;安全
产品家族 SIPLUS S7-300 CP 343-1 Advanced
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CP / 471
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 80 天
净重 (Kg) 0.574 Kg
包装尺寸 15.00 x 13.00 x 8.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618044329
UPC 887621175184
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4575
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.09.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;