2023.10.02 19:54:24
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1503-3CA01-2AA0
Product
SIPLUS NET OLM/P12 V4.1 基于 6GK1503-3CA01 带防腐蚀涂层, -25 - +60°C, PROFIBUS OLM/P12 V4.1 光纤连接模块带 1 RS-485 和 2 个塑料光纤接口 (4 个 BFOC 插口),带 信号接触和 测量输出
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1503-3CA01-2AA0
产品说明 SIPLUS NET OLM/P12 V4.1 基于 6GK1503-3CA01 带防腐蚀涂层, -25 - +60°C, PROFIBUS OLM/P12 V4.1 光纤连接模块带 1 RS-485 和 2 个塑料光纤接口 (4 个 BFOC 插口),带 信号接触和 测量输出
产品家族 SIPLUS OLM 光纤链路模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CP / 471
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 80 天
净重 (Kg) 0.410 Kg
包装尺寸 14.00 x 17.50 x 4.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618072810
UPC 未提供
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4575
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.01.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-32
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-14
eClass 8 19-17-01-14
eClass 9 19-17-01-14
eClass 9.1 19-17-01-14
ETIM 7 EC001467
ETIM 8 EC001467
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;