2023.10.04 16:01:58
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1510-1DJ01-7AB0
Product
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN 基于 6ES7510-1DJ01-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 无可插拔总线适配器, 中央处理器,带 工作存储器 100 KB 用于 程序及 750 KB 用于数据, 第 1 接口,PROFINET IRT 带 3 端口交换机, 72 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡,
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AG1510-1DJ01-7AB0
产品说明 SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN 基于 6ES7510-1DJ01-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 无可插拔总线适配器, 中央处理器,带 工作存储器 100 KB 用于 程序及 750 KB 用于数据, 第 1 接口,PROFINET IRT 带 3 端口交换机, 72 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡,
产品家族 SIPLUS CPU 1510SP-1 PN
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.07.21
价格数据
价格组 / 总部价格组 CT / 473
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 200 天
净重 (Kg) 0.547 Kg
包装尺寸 13.00 x 13.00 x 8.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618098674
UPC 804766904455
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4257
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.07.29
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;