2023.09.22 17:02:19
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1515-2FM02-2AB0
Product
相似图像
SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN 基于 6ES7515-2FM02-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, 中央处理器,带 750 KB 工作存储器用于 程序和 3MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 30 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AG1515-2FM02-2AB0
产品说明 SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN 基于 6ES7515-2FM02-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, 中央处理器,带 750 KB 工作存储器用于 程序和 3MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 30 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡
产品家族 SIPLUS CPU 1515F-2 PN
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.08.29
价格数据
价格组 / 总部价格组 CW / 474
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 180 天
净重 (Kg) 0.605 Kg
包装尺寸 15.70 x 15.50 x 8.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618113117
UPC 195125164642
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4657
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.10.22
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;