2023.09.27 2:37:42
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1531-7PF00-4AB0
Product
相似图像
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF 基于 6ES7531-7PF00-0AB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 模拟输入模块 16 位分辨率 , 精确度 0.1%, 8 通道,分成组,每组 1, 共模电压: 30V AC/60V DC, 诊断;过程报警 包括馈电元素, 屏蔽支架和屏蔽端子
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AG1531-7PF00-4AB0
产品说明 SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF 基于 6ES7531-7PF00-0AB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 模拟输入模块 16 位分辨率 , 精确度 0.1%, 8 通道,分成组,每组 1, 共模电压: 30V AC/60V DC, 诊断;过程报警 包括馈电元素, 屏蔽支架和屏蔽端子
产品家族 SIPLUS SM 531 模拟量输入模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CW / 474
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 102 天
净重 (Kg) 0.300 Kg
包装尺寸 41.00 x 191.00 x 164.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618074319
UPC 804766353109
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4657
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.03.31
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-01
eClass 6 27-24-22-01
eClass 7.1 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
ETIM 7 EC001420
ETIM 8 EC001420
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;