SIPLUS NET RJ45 插头 90 2x2 基于 6GK1901-1BB20-2AA0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, RJ45 连接器 (10/100MBit/s)具有坚固耐用的 金属外壳和 FC 连接 技术,用于 IE FC 电缆 2x2, 90° 电缆引出端 1 包=1 件
商品编号(市售编号) |
6AG1901-1BB20-7AA0 |
产品说明 |
SIPLUS NET RJ45 插头 90 2x2 基于 6GK1901-1BB20-2AA0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, RJ45 连接器 (10/100MBit/s)具有坚固耐用的 金属外壳和 FC 连接 技术,用于 IE FC 电缆 2x2, 90° 电缆引出端 1 包=1 件
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CP / 471 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
80 天 |
净重 (Kg) |
0.040 Kg |
包装尺寸 |
5.00 x 6.00 x 3.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948572863 |
UPC |
887621174712 |
商品代码 |
85369010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4575 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-44-01-13 |
eClass |
6 |
27-26-07-03 |
eClass |
7.1 |
27-44-01-01 |
eClass |
8 |
27-44-01-01 |
eClass |
9 |
27-44-01-01 |
eClass |
9.1 |
27-44-01-01 |
ETIM |
7 |
EC002636 |
ETIM |
8 |
EC002636 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|