2020.11.27 10:41:40
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6AU1810-1JA20-5XA0
Product
SIMOTION 工程系统 DCC SIMOTION V2.0 SP5 完整版许可证 DCC,用于 SIMOTION V4.1 SP5 和 用于 SINAMICS V2.6 SP2/4.3 SP1 选项,用于 Scout V4.1 SP5 和 用于 Starter V4.1 SP5 DVD 数据载体上的供货 包括:浮动许可证
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AU1810-1JA20-5XA0
产品说明 SIMOTION 工程系统 DCC SIMOTION V2.0 SP5 完整版许可证 DCC,用于 SIMOTION V4.1 SP5 和 用于 SINAMICS V2.6 SP2/4.3 SP1 选项,用于 Scout V4.1 SP5 和 用于 Starter V4.1 SP5 DVD 数据载体上的供货 包括:浮动许可证
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 TS / 731
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 7 天
净重 (Kg) 0.010 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 662643789553
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
产品组 9669
组代码 R251
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-26-08
|