2020.12.01 17:35:51
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6AV2104-4HH04-0AE0
Product
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 个过程变量 14版 SP1, 升级 WinCC flexible 2008 运行系统 4096 个授权 PowerTag 过程变量 -> WinCC Runtime Advanced 4096 个过程变量 14版 SP1; R-SW 含在 TIA 博途中;单独许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密钥;A 级; 6 种语言:de,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(32 位,64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) ******************************* 内容:套组(1x DVD + 1x USB)
注意
有一个新版本可用:6AV2104-4HH05-0AE0,
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV2104-4HH04-0AE0
产品说明 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 个过程变量 14版 SP1, 升级 WinCC flexible 2008 运行系统 4096 个授权 PowerTag 过程变量 -> WinCC Runtime Advanced 4096 个过程变量 14版 SP1; R-SW 含在 TIA 博途中;单独许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密钥;A 级; 6 种语言:de,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(32 位,64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) ******************************* 内容:套组(1x DVD + 1x USB)
产品家族 WinCC Runtime Advanced
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2018.02.01
注意
有一个新版本可用:6AV2104-4HH05-0AE0,
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.201 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 18.90 x 26.70 x 3.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622449790
UPC 804766327117
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
产品组 2269
组代码 R119
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|