2021.06.21 1:20:58
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6AV6355-1GA31-7BE3
Product
相似图像
WinCC OA - 250k-UL Powerpack V3.17,仅补丁服务。 授权获取 一般可用补丁 用于指定版本。 运行时间:12 个月生效 自订购起。结算 每年提前进行。 自动延长 1 年,如果未在到期前 3 个月 到期终止。其 适用 POS 合同条款。
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址 该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
此产品有后继产品:
6AV6355-1GA00-0BE3 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV6355-1GA31-7BE3
产品说明 WinCC OA - 250k-UL Powerpack V3.17,仅补丁服务。 授权获取 一般可用补丁 用于指定版本。 运行时间:12 个月生效 自订购起。结算 每年提前进行。 自动延长 1 年,如果未在到期前 3 个月 到期终止。其 适用 POS 合同条款。
产品家族 WinCC OA 服务器
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2021.06.01
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址 该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
此产品有后继产品:
6AV6355-1GA00-0BE3 比较产品
后续产品信息
后续产品 6AV6355-1GA00-0BE3
后继产品说明 WinCC OA - 250k-UL Powerpack 补丁 仅提供服务。从而可以 使用公开的 补丁。 版本升级需要 POS 版本升级选件。 有效期:12 个月。必须搭配 相应的产品一起 购买。 每年提前结算。 如果未早于到期时间 3 个月 提前解约,则将自动延长 年。不包含 热线支持。 遵从 POS 条款。
价格数据
价格组 / 总部价格组 TA / 294
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99S
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.001 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 195125116580
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID STETM
产品组 X013
组代码 R118
原产地 奥地利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|