2020.03.29 18:13:34
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6AV6574-1AA00-4CG0
Product
相似图像
服务包 用于 MP 370 15" 触摸屏,带有 含不锈钢前面板
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV6574-1AA00-4CG0
产品说明 服务包 用于 MP 370 15" 触摸屏,带有 含不锈钢前面板
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 TN / 239
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.001 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 31.00 x 40.00 x 1.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID ST80XX
产品组 4E01
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-24-23-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|