2021.02.27 20:45:09
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6BK1000-5CL01-1FB1
Product
相似图像
捆绑包 SIMATIC 箱式 PC 427E 捆绑包,大陆应用程序 - SIMATIC IPC427E, - SIMATIC IPC DiagMonitor, - SIMATIC S7-1500 故障安全 软件控制器 CPU 1507S F, - SIMATIC WinCC 运行系统 高级 2048 过程变量, - SIMATIC WinCC 配方 + 日志记录,针对高级运行系统, - SIMATIC OPC UA S7-1500 中级单一运行系统许可证
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6BK1000-5CL01-1FB1
产品说明 捆绑包 SIMATIC 箱式 PC 427E 捆绑包,大陆应用程序 - SIMATIC IPC427E, - SIMATIC IPC DiagMonitor, - SIMATIC S7-1500 故障安全 软件控制器 CPU 1507S F, - SIMATIC WinCC 运行系统 高级 2048 过程变量, - SIMATIC WinCC 配方 + 日志记录,针对高级运行系统, - SIMATIC OPC UA S7-1500 中级单一运行系统许可证
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 TH / 2CP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A992
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 3.000 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID KT51-F
产品组 4293
组代码 R740
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.02.08
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-06-02
eClass 7.1 27-24-06-02
eClass 8 27-24-06-02
eClass 9 27-24-06-02
eClass 9.1 27-24-06-02
ETIM 5 EC002632
ETIM 6 EC002632
ETIM 7 EC002632
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|