2021.03.06 14:21:56
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6BK1617-1AA15-0AA0
Product
相似图像
S7-300 retrofit set for S7-300 mounting rail consisting of: CPU 1515-2 PN, Mounting Adapter Assembly for S7-300
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6BK1617-1AA15-0AA0
产品说明 S7-300 retrofit set for S7-300 mounting rail consisting of: CPU 1515-2 PN, Mounting Adapter Assembly for S7-300
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 TH / 2CP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.400 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST73
产品组 4048
组代码 R740
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.04.15
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 5 EC002581
ETIM 6 EC002581
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
IDEA 4 3578
UNSPSC 15 32-15-17-07
|