2021.03.09 19:32:15
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6BK1800-1HA02-0AA0
Product
SIMATIC IPC1047 - GPU (Rack PC, 19", 4HE); 2x Intel Xeon CPU E5-2620v4; 4x 8 GB DDR4 ECC SDRAM; 1x System-SSD 480GB; 1x GPU NVIDIA P5000; 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; 2x USB 3.0, 2x USB rear side; 2x USB 3.0 front; WIN 7 Professional x64bit ATX Power Supply 860 Watt; temp.- and fan monitoring, SW RAID onboard
注意
后继者:6BK1800-1BA04-0BB0
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6BK1800-1HA02-0AA0
产品说明 SIMATIC IPC1047 - GPU (Rack PC, 19", 4HE); 2x Intel Xeon CPU E5-2620v4; 4x 8 GB DDR4 ECC SDRAM; 1x System-SSD 480GB; 1x GPU NVIDIA P5000; 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; 2x USB 3.0, 2x USB rear side; 2x USB 3.0 front; WIN 7 Professional x64bit ATX Power Supply 860 Watt; temp.- and fan monitoring, SW RAID onboard
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2020.10.01
注意
后继者:6BK1800-1BA04-0BB0
价格数据
价格组 / 总部价格组 BZ / 205
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A992
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.001 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622821510
UPC 804766790324
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
产品组 4C90
组代码 R740
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.10.30
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 5 EC001413
ETIM 6 EC001413
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
IDEA 4 6606
UNSPSC 15 43-21-15-06
|