2021.02.26 20:36:32
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6BK1942-6BA00-0AA0
Product
相似图像
***备件*** SIPLUS HCS4200 保险丝适用于 POM4220 中端 16 A/500 V 包括 20 个保险丝
注意
此产品是备件产品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6BK1942-6BA00-0AA0
产品说明 ***备件*** SIPLUS HCS4200 保险丝适用于 POM4220 中端 16 A/500 V 包括 20 个保险丝
产品家族 Power Output Module (POM)
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
此产品是备件产品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 CI / 475
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.062 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 55.00 x 66.00 x 23.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 包装
包装数量 20
其他产品信息
EAN 4047618075859
UPC 未提供
商品代码 85361010
LKZ_FDB/ CatalogID ES-NB1
产品组 4604
组代码 R740
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.10.23
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
IDEA 4 3567
UNSPSC 15 32-15-17-05
|