2021.04.23 13:56:32
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6DL9311-0BA00
Product
相似图像
连接器套件,用于 VIB320/VIB321 -10 件 4针连接器用于 信号耦合 -2 件 10针连接器用于 缓冲输出端/DC 输入 -5 个跳线插头,用于 DC 直流电 -1 个 2 极连接器,用于 5V DC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DL9311-0BA00
产品说明 连接器套件,用于 VIB320/VIB321 -10 件 4针连接器用于 信号耦合 -2 件 10针连接器用于 缓冲输出端/DC 输入 -5 个跳线插头,用于 DC 直流电 -1 个 2 极连接器,用于 5V DC
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 GR / ZZZ
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 0.100 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 195125032903
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID KT74.1
产品组 4855
组代码 KKZD
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-20-14-04
eClass 7.1 27-20-14-04
eClass 8 27-20-14-04
eClass 9 27-20-14-13
eClass 9.1 27-20-14-13
ETIM 5 EC002627
ETIM 6 EC002627
ETIM 7 EC002627
ETIM 8 EC002627
IDEA 4 6306
UNSPSC 15 41-11-36-39
|