2021.04.11 10:04:45
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6DL9312-0CA00
Product
相似图像
安装支架,用于纵梁上安装 从前部, 安装高度大约 470 mm, 安装深度大约 245 mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DL9312-0CA00
产品说明 安装支架,用于纵梁上安装 从前部, 安装高度大约 470 mm, 安装深度大约 245 mm
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 GR / ZZZ
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 3.600 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID KT74.1
产品组 4855
组代码 KKZD
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 5 EC001598
ETIM 6 EC001598
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|