2021.04.20 14:51:38
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6DR2800-8J
Product
相似图像
输入模块 用于 电流 0/4 到 20 mA或电压 0/0.2 到 1 V 或0/2 到 10 v
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DR2800-8J
产品说明 输入模块 用于 电流 0/4 到 20 mA或电压 0/0.2 到 1 V 或0/2 到 10 v
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8S2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.060 Kg
包装尺寸 55000.00 x 161000.00 x 30000.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169840323
UPC 未提供
商品代码 90329000
LKZ_FDB/ CatalogID MP31-6
产品组 4749
组代码 R3P0
原产地 法国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.20
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-21-91-05
eClass 7.1 27-21-91-05
eClass 8 27-21-91-05
eClass 9 27-21-91-05
eClass 9.1 27-21-91-05
UNSPSC 15 32-15-17-03
|