2021.09.25 8:26:55
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6FC5860-1YC41-2YA8
Product
SINUMERIK 840DE SL 操作软件 SINUMERIK 运行 6 种语言: de,en,法语,sp,意大利语,简体中文 适用于 PCU 软件 2.7 SP3 HF4/4.5 SP2 在 DVD 上不带许可证
注意
此产品有后继产品:
6FC5860-1YC41-6YA8 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6FC5860-1YC41-2YA8
产品说明 SINUMERIK 840DE SL 操作软件 SINUMERIK 运行 6 种语言: de,en,法语,sp,意大利语,简体中文 适用于 PCU 软件 2.7 SP3 HF4/4.5 SP2 在 DVD 上不带许可证
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
PLM 有效日期 产品停产时间:2021.10.01
注意
此产品有后继产品:
6FC5860-1YC41-6YA8 比较产品
后续产品信息
后续产品 6FC5860-1YC41-6YA8
后继产品说明 SINUMERIK 840DE SL 操作软件 SINUMERIK 运行 6 种语言: de,en,法语,sp,意大利语,简体中文 适用于 PCU 软件 2.6 SP1 HF5/2.7 SP4 HF6/ 4.5 SP6 在 DVD 上不带许可证
价格数据
价格组 / 总部价格组 711
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5D992
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.060 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 887621409791
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID NC62
产品组 9511
组代码 R211
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-26-08
|