2020.12.02 15:22:36
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6GK6297-3PD00-4AB0
Product
RUGGEDCOM RMM2973-4PoE, 媒体模块 用于 RUGGEDCOM RST2228P,4 个 RJ45,采用以太网供电 (PoE,IEEE 802.3at), 10/100/1000 BASE-TX
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK6297-3PD00-4AB0
产品说明 RUGGEDCOM RMM2973-4PoE, 媒体模块 用于 RUGGEDCOM RST2228P,4 个 RJ45,采用以太网供电 (PoE,IEEE 802.3at), 10/100/1000 BASE-TX
产品家族 RUGGEDCOM RST2228 managed
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 LO / 5R5
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A991X
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 0.250 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 8517700000
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2468
组代码 R321
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.02.08
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 19-17-91-90
eClass 7.1 19-17-03-90
eClass 8 19-17-03-90
eClass 9 19-17-03-90
eClass 9.1 19-17-03-90
ETIM 5 EC000309
ETIM 6 EC000309
ETIM 7 EC000309
IDEA 4 6839
UNSPSC 15 43-22-26-35
|