2020.12.05 14:04:40
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6GK7242-7KX31-0XE0
Product
通信处理器 CP 1242-7 V2 用于将 SIMATIC S7-1200 连接至 GSM/GPRS- 网络;网络服务器访问 上,数据点组态, 注意各国许可
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK7242-7KX31-0XE0
产品说明 通信处理器 CP 1242-7 V2 用于将 SIMATIC S7-1200 连接至 GSM/GPRS- 网络;网络服务器访问 上,数据点组态, 注意各国许可
产品家族 CP 1242-7 GPRS
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CU / 5P1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A991X
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.201 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 1.00 x 1.00 x 1.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622186206
UPC 804766086007
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2415
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 4 EC001423
ETIM 5 EC001423
ETIM 6 EC001423
ETIM 7 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 14 32-15-17-01
UNSPSC 15 32-15-17-05
|