2023.09.30 20:30:29
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL32.0-.YC28-.U.0
Product
相似图像
SINAMICS G120X 额定功率:15kW 110% 时 60S,100% 240s 未过滤 200-240V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 环境温度 -20 至 +45°C 结构尺寸:FSD 防护方式 IP20 / UL 开放式
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL32.0-.YC28-.U.0
产品说明 SINAMICS G120X 额定功率:15kW 110% 时 60S,100% 240s 未过滤 200-240V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 环境温度 -20 至 +45°C 结构尺寸:FSD 防护方式 IP20 / UL 开放式
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
价格组 / 总部价格组 357
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 19.700 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID D31.5
产品组 4R52
组代码 R220
原产地 英国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
|
订购该产品前需要先进行配置。
;