SINAMICS G120X 额定功率:132kW 110% 60S 时,100% 240s 未过滤 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz 环境温度 -20 至 +45°C 尺寸:FSF 防护方式 IP20 / UL 开放式 带 DCP/DCN
注意
产品配置不完整。请检查配置。
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6SL32.0-.YE48-.U.6 |
产品说明 |
SINAMICS G120X 额定功率:132kW 110% 60S 时,100% 240s 未过滤 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz 环境温度 -20 至 +45°C 尺寸:FSF 防护方式 IP20 / UL 开放式 带 DCP/DCN
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
QPM280:销售发布 |
注意 |
产品配置不完整。请检查配置。
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
357 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
80.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SDSP |
产品组 |
4R52 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
英国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
|
|
|
|