启动器工具包 SINAMICS G120X 带智能型操作面板 6SL3220-3YE18-0AF0 和 Web 服务器模块 6SL3255-0AA00-5AA0 额定功率:3 KW C2 类别抑制射频干扰滤波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 环境温度 -20 至 +45°C 尺寸:FSA 防护方式 IP20 / UL open Type 喷漆 3C2 无 IO 扩展 现场总线集成: PROFINET-PN,以太网 IP 供货量限制在 每个客户 3 件。
商品编号(市售编号) |
6SL3200-0AE73-0AA0 |
产品说明 |
启动器工具包 SINAMICS G120X 带智能型操作面板 6SL3220-3YE18-0AF0 和 Web 服务器模块 6SL3255-0AA00-5AA0 额定功率:3 KW C2 类别抑制射频干扰滤波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 环境温度 -20 至 +45°C 尺寸:FSA 防护方式 IP20 / UL open Type 喷漆 3C2 无 IO 扩展 现场总线集成: PROFINET-PN,以太网 IP 供货量限制在 每个客户 3 件。
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
336 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 3A999A |
工厂生产时间 |
25 天 |
净重 (Kg) |
4.200 Kg |
包装尺寸 |
42.00 x 50.80 x 33.20 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948692752 |
UPC |
804766969331 |
商品代码 |
85044085 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D31.5 |
产品组 |
X052 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
英国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
|
|
|
|