2020.12.03 22:44:55
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6SL3220-1YH60-1CF0
Product
相似图像
SINAMICS G120X 额定功率:400kW 对于 135% 3s 或 110% 60s, 100% 240s;抑制射频干扰滤波器 针对类别 C3 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz 环境温度 0 至 +45°C 尺寸:FSH 防护方式 IP20 / UL 开放式 无操作面板 有 IO 扩展 现场总线集成: PROFINET-PN,以太网 IP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3220-1YH60-1CF0
产品说明 SINAMICS G120X 额定功率:400kW 对于 135% 3s 或 110% 60s, 100% 240s;抑制射频干扰滤波器 针对类别 C3 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz 环境温度 0 至 +45°C 尺寸:FSH 防护方式 IP20 / UL 开放式 无操作面板 有 IO 扩展 现场总线集成: PROFINET-PN,以太网 IP
产品家族 SINAMICS G120X infrastructure converters for HVAC/Water/Wastewater
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 357
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 25 天
净重 (Kg) 162.000 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 1870.00 x 800.00 x 600.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515674405
UPC 195125001152
商品代码 85044088
LKZ_FDB/ CatalogID D31.5
产品组 4R53
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.02
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
正在读取文档...