2020.11.30 10:43:10
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6SL3264-1EA00-0HB0
Product
相似图像
SINAMICS G120 屏蔽连接套件 3 包括屏蔽板和 紧固件 用于控制单元CU230P-2 和 CU240E-2(-F) 类型:PROFINET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3264-1EA00-0HB0
产品说明 SINAMICS G120 屏蔽连接套件 3 包括屏蔽板和 紧固件 用于控制单元CU230P-2 和 CU240E-2(-F) 类型:PROFINET
产品家族 Shield connection kits for Control Units
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 IE / 343
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.100 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 80.00 x 110.00 x 40.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948664018
UPC 040892998733
商品代码 85049090
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 9791
组代码 R220
原产地 英国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 4 EC002025
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 39-12-20-04
|