2020.11.30 9:56:08
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6SL3305-7TG41-6AA7
Product
相似图像
SINAMICS S120 主动式界面模块,用于 主动型电源模块 1700kW 500-690V 三相交流,50/60Hz,1560A 额定功率:1700kW 内置设备 IP00 水冷装置,用于一套 共同循环 无桥接接触器 带有 Pt1000,DRIVE-CLiQ 电缆
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3305-7TG41-6AA7
产品说明 SINAMICS S120 主动式界面模块,用于 主动型电源模块 1700kW 500-690V 三相交流,50/60Hz,1560A 额定功率:1700kW 内置设备 IP00 水冷装置,用于一套 共同循环 无桥接接触器 带有 Pt1000,DRIVE-CLiQ 电缆
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 3DC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 70 天
净重 (Kg) 525.000 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85363090
LKZ_FDB/ CatalogID D21.3LDSP
产品组 4131
组代码 P122
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.08.01
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-03-01
|
正在读取文档...