2021.06.15 15:59:16
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6SL3825-4AE41-2AA0
Product
相似图像
SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 中压变频器 多单元,单电路 电压源逆变器 配 36 脉冲基本线路模块 (电源卡)和 电机模块配 30 个单元, 保护等级 IP43, 功率单元 1100/1200 A, 最大输出电压 6000 V 3 AC 水冷式
注意
此产品有后继产品:
6SL3825-4AE41-2AA1 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3825-4AE41-2AA0
产品说明 SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 中压变频器 多单元,单电路 电压源逆变器 配 36 脉冲基本线路模块 (电源卡)和 电机模块配 30 个单元, 保护等级 IP43, 功率单元 1100/1200 A, 最大输出电压 6000 V 3 AC 水冷式
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
此产品有后继产品:
6SL3825-4AE41-2AA1 比较产品
后续产品信息
后续产品 6SL3825-4AE41-2AA1
后继产品说明 未提供
价格数据
价格组 / 总部价格组 6D0
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 9390.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85044090
LKZ_FDB/ CatalogID D14.1LD
产品组 4Q45
组代码 P133
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
UNSPSC 15 39-12-20-01
|
您可选择将选项加入到此产品。