2018.05.26 19:56:15
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
6SR3900-0KM03-0AM0
Product
相似图像
变压器 630VA,480V,460V/120V,W/F
注意
此产品有后继产品:
6SR0900-0KM00-0AM0 比较产品
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SR3900-0KM03-0AM0
产品说明 变压器 630VA,480V,460V/120V,W/F
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
此产品有后继产品:
6SR0900-0KM00-0AM0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6SR0900-0KM00-0AM0
后继产品说明 未提供
价格数据
价格组 / 总部价格组 6ZZ
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.001 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
产品组 2716
原产国 芬兰
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|