SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 中压变频器, 最大 4.16 kV,340 A 单元, 变压器 2250 kVA, 防护等级 IP42/NEMA1,风冷, 线路侧响应: 6 步重新生成
注意
产品配置不完整。请检查配置。
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6SR5204-0.G42-2..0 |
产品说明 |
SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 中压变频器, 最大 4.16 kV,340 A 单元, 变压器 2250 kVA, 防护等级 IP42/NEMA1,风冷, 线路侧响应: 6 步重新生成
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
QPM280:销售发布 |
注意 |
产品配置不完整。请检查配置。
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
6D0 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
未提供 |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
未提供 |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
8504404000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D17 |
产品组 |
4Q37 |
组代码 |
P133 |
原产地 |
美国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
|
未提供 |
|
|
|