2021.04.13 10:39:49
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
7KQ2501-8GA12
Product
相似图像
阀门规格, 蒸发器腔和 控制空气接口: 深度给料和玻璃 蒸发器,版本 PGC 302 “控制空气接口 1/8""""" M7x0.75 计量容量: - 0.6 ul(环形槽) 用于输送试样的材料 硬度检验(挺杆+贯通 件): V4A(1.4571) 蒸发器腔 材料: V4A(1.4571) 透镜密封 材料: 特氟隆 15 % 玻璃纤维填充 (60 - 200 摄氏度)-绿色点
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7KQ2501-8GA12
产品说明 阀门规格, 蒸发器腔和 控制空气接口: 深度给料和玻璃 蒸发器,版本 PGC 302 “控制空气接口 1/8""""" M7x0.75 计量容量: - 0.6 ul(环形槽) 用于输送试样的材料 硬度检验(挺杆+贯通 件): V4A(1.4571) 蒸发器腔 材料: V4A(1.4571) 透镜密封 材料: 特氟隆 15 % 玻璃纤维填充 (60 - 200 摄氏度)-绿色点
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 824
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.352 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84818059
LKZ_FDB/ CatalogID PA30E-2
产品组 4682
组代码 R351
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.05.15
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
  未提供
|