2021.04.21 22:46:22
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
7KT5501
Product
计时器 48x 48mm 115V AC 50Hz 无挡板 55x 55mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7KT5501
产品说明 计时器 48x 48mm 115V AC 50Hz 无挡板 55x 55mm
产品家族 时间计数器,用于前面板安装
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RL / 1BK
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.058 Kg
包装尺寸 63.00 x 63.00 x 56.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869198415
UPC 754554782492
商品代码 90291000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5522
组代码 P310
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.06.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-14-23-13
eClass 7.1 27-14-23-13
eClass 8 27-14-23-13
eClass 9 27-14-23-13
eClass 9.1 27-14-23-13
ETIM 5 EC001641
ETIM 6 EC001641
ETIM 7 EC001641
ETIM 8 EC001641
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-22-33
|