2021.06.13 1:39:33
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
7MH5103-3AD00
Product
相似图像
Siwarex WL 260 称重传感器 SP-S AB 100kg C3 - no legal-for-trade 标称负载 100kg - 精度等级 C3 - 3m 连接电缆,6 导线 - 材料铝 - 外壳防护等级 IP65
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7MH5103-3AD00
产品说明 Siwarex WL 260 称重传感器 SP-S AB 100kg C3 - no legal-for-trade 标称负载 100kg - 精度等级 C3 - 3m 连接电缆,6 导线 - 材料铝 - 外壳防护等级 IP65
产品家族 称重传感器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8W5
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 2.200 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169840866
UPC 887621023225
商品代码 84239000
LKZ_FDB/ CatalogID WT10
产品组 4913
组代码 R3P5
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.07.02
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-32-03-02
eClass 7.1 27-32-03-02
eClass 8 27-32-03-02
eClass 9 27-32-03-02
eClass 9.1 27-32-03-02
ETIM 5 EC003997
ETIM 6 EC003997
ETIM 7 EC003997
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|