2021.06.20 22:09:03
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
8PQ8141-1AA20
Product
相似图像
母线屏蔽 屏蔽层 最大 240mm2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 8PQ8141-1AA20
产品说明 母线屏蔽 屏蔽层 最大 240mm2
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 PY / 1DU
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 13 天
净重 (Kg) 0.330 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 10
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85381000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
产品组 3779
组代码 P360
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-18-28-07
eClass 7.1 27-18-28-07
eClass 8 27-18-28-07
eClass 9 27-18-28-07
eClass 9.1 27-18-28-07
ETIM 5 EC002625
ETIM 6 EC002625
ETIM 7 EC002625
UNSPSC 15 39-12-22-33
|