2021.03.03 10:09:43
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
8WA8347-2AD
Product
标签牌,前面,含 L2,水平,端子宽度: 5 mm,高:7 mm,白色
列表价(不含税) (per 100 件) 显示价格
您的单价(不含税) (per 100 件) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 8WA8347-2AD
产品说明 标签牌,前面,含 L2,水平,端子宽度: 5 mm,高:7 mm,白色
产品家族 8WA 附件
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RK / 1BT
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 7 天
净重 (Kg) 0.0001 Kg (per 100 件)
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 999.00 x 999.00 x 999.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 100 件
包装数量 1
最小订货数量 136
其他产品信息
EAN 4001869511023
UPC 未提供
商品代码 39269097
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5567
组代码 P310
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.06.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-14-11-37
eClass 7.1 27-14-11-37
eClass 8 27-14-11-37
eClass 9 27-14-11-37
eClass 9.1 27-14-11-37
ETIM 5 EC000761
ETIM 6 EC000761
ETIM 7 EC000761
ETIM 8 EC000761
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-14-10
|