2021.04.16 11:47:35
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
9AS1426-1AA11-1AF2
Product
相似图像
SIEM 硬件: 企业安全, 企业日志管理器和 事件接收器 5700 组合 许可证:每个设备。产品: 提供 SIEM,日志管理 以及网络分析 功能。McAfee 事件 接收器包括在内。 2U 应用,用于 2.500 事件 每秒。包含 8 TB 本地存储器。支持用于 Intel Security SIEM 必须 单独订购。 McAfee SKU:ETM-5700-ELME
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 9AS1426-1AA11-1AF2
产品说明 SIEM 硬件: 企业安全, 企业日志管理器和 事件接收器 5700 组合 许可证:每个设备。产品: 提供 SIEM,日志管理 以及网络分析 功能。McAfee 事件 接收器包括在内。 2U 应用,用于 2.500 事件 每秒。包含 8 TB 本地存储器。支持用于 Intel Security SIEM 必须 单独订购。 McAfee SKU:ETM-5700-ELME
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 IO / 2NR
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : 5A002A1A / ECCN : 5A002ENCU
工厂生产时间 31 天
净重 (Kg) 34.100 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85234993
LKZ_FDB/ CatalogID DS_DATA_SERVICE
产品组 X00H
组代码 R123
原产地 美国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
|