2020.10.23 5:50:13
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
A5E01494354
Product
相似图像
输入输出 通过 I/O 扩展 单独交付模块 I/O 扩展 (无保护箱,无 爆炸危险 区域) 4 个数字输入端, 4 个数字输出端, 2 个模拟输入端, 4 个模拟输出端
注意
此产品是备件产品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) A5E01494354
产品说明 输入输出 通过 I/O 扩展 单独交付模块 I/O 扩展 (无保护箱,无 爆炸危险 区域) 4 个数字输入端, 4 个数字输出端, 2 个模拟输入端, 4 个模拟输出端
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2020.03.23
注意
此产品是备件产品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 8ZC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 0.700 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85340090
LKZ_FDB/ CatalogID PA30E-2
产品组 4680
组代码 R351
原产地 法国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.09.01
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-20-92-90
eClass 7.1 27-20-92-90
eClass 8 27-20-92-90
eClass 9 27-20-90-90
eClass 9.1 27-20-90-90
|